Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma E forma constructiva corta
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma E forma constructiva corta
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma E forma constructiva corta
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivos de sujeción con una anchura axial corta. El juego de dispositivos de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.

- Para diámetro de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios o elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma E forma constructiva corta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

BL1L2L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23356-1947194734172228355312801205 x M614 9,18 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 9,18 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 9,18 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 9,18 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 9,37 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 9,37 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 9,76 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 11,86 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 11,95 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 11,95 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 11,95 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 13,83 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 14,66 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 14,66 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 14,87 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 18,91 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 19,56 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 26,24 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 29,15 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 35,08 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 38,18 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 41,98 €