Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma F forma constructiva corta con anillo axial
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma F forma constructiva corta con anillo axial
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma F forma constructiva corta con anillo axial
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivos de sujeción con una anchura axial corta.

- Para diámetros de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios o elevados
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma F forma constructiva corta con anillo axial

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2BL1L2L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23358-19471947563417232827028215955 x M617 9,04 €
23358-20472047563417232828028215955 x M617 9,04 €
23358-22472247563417232831028195955 x M617 9,04 €
23358-245024505934172328400322151056 x M617 9,04 €
23358-255025505934172328440342101056 x M617 9,11 €
23358-285528556434172328490341951006 x M617 9,42 €
23358-305530556434172328530341851006 x M617 10,01 €
23358-326032606934172328750462101108 x M617 11,18 €
23358-356035606934172328820461851108 x M617 11,67 €
23358-386538657434172328890461901108 x M617 11,90 €
23358-406540657434172328940461851108 x M617 12,01 €
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 15,97 €
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 16,19 €
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 17,72 €
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 17,72 €
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 19,56 €
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 20,75 €
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 24,39 €
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 33,13 €
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 33,13 €
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 38,44 €
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 40,15 €