Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juegos de dispositivos de sujeción, forma H para momentos de torsión elevados
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma H para momentos de torsión elevados
  • Juegos de dispositivos de sujeción, forma H para momentos de torsión elevados
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivos de fijación para momentos de torsión muy elevados.

- Para diámetros de árbol entre 25 y 85 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivos de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujeción.
Tolerancias:Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción, forma H para momentos de torsión elevados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BL1L3Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el árbol P
N/mm²
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23362-2555255546324064964155806 x M617 19,98 €
23362-2855285546324087564250956 x M617 19,98 €
23362-3055305546324095064235956 x M617 19,98 €
23362-35603560604454130074165757 x M617 23,90 €
23362-38653865604554160084165958 x M617 26,61 €
23362-40654065604554168084155958 x M617 28,69 €
23362-4275427562445428001352501107 x M841 32,52 €
23362-4575457562445430501352351107 x M841 34,57 €
23362-488048807556673700155195908 x M841 37,58 €
23362-508050807456663950155185908 x M841 37,58 €
23362-5585558574566649001741901009 x M841 37,58 €
23362-60906090745666590019319510010 x M841 43,32 €
23362-6595659574566664501931809510 x M841 47,77 €
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 60,39 €
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 64,40 €
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 68,66 €
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 74,15 €