norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.

- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.Tolerancias:Diámetro del árbol y agujero del cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23368 Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central 172 kB
 Resumen de juegos de dispositivos de sujeción y discos de compresión 80,8 kB

Planos (vista completa)

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma A

Más información

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1L2SWCon par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23368-0516A516199,531310411018 28.59 €
23368-0616A616199,5313134,311018 28.59 €
23368-0720A7202211316133,76520 29.43 €
23368-0820A8202211316153,756520 29.43 €
23368-0920A92022113161846520 29.43 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 29.43 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 33.63 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 33.63 €
23368-1426A142628,516522466,66450 33.63 €
23368-1526A152628,516522496,596450 33.63 €
23368-1626A162628,516522526,56450 33.63 €

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma B

Más información

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1L2SWCon par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23368-1732B17323321113017418100110 36.69 €
23368-1832B1832332111301982192110 42.22 €
23368-2035B2035352311322582682150 43.73 €
23368-2235B2235352311322932780150 43.73 €
23368-2438B2438352311363302987185 43.73 €
23368-2538B2538352311363683194185 43.73 €
23368-3045B30453725114655045108300 58.08 €
23368-3250B32504128125061644100265 58.08 €
23368-3550B3550412812506814291265 58.08 €