Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de carcasa, soporte recto UCP
  • Rodamiento de carcasa, soporte recto UCP
DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 24200 Rodamiento de carcasa, soporte recto UCP 160 kB

Planos

Rodamiento de carcasa, soporte recto UCP

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1BD3EE1HH1H2LL1αTornillo/s
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
24200-12201UC 201P 2011212,71271395196530,214383110°M10 14,16 €
24200-15202UC 202P 2021512,71271395196530,214383110°M10 13,90 €
24200-17203UC 203P 2031712,71271395196530,214383110°M10 13,46 €
24200-20204UC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 10,78 €
24200-25205UC 205P 2052514,314013105197136,515383410°M10 10,81 €
24200-30206UC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 15,24 €
24200-35207UC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 18,43 €
24200-40208UC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 23,46 €
24200-45209UC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 24,98 €
24200-50210UC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 30,51 €
24200-55211UC 211P 2115522,2219201712312563,5236055,610°M16 49,82 €
24200-60212UC 212P 2126025,4241201842313869,8257065,110°M16 64,80 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40