Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de carcasa, soporte recto BPP
  • Rodamiento de carcasa, soporte recto BPP
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa de chapa de acero. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada.

Hay que tener en cuenta la carga de la carcasa. Esta es menor que la capacidad de carga de los rodamientos.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 24225 Rodamiento de carcasa, soporte recto BPP 144 kB

Planos

Rodamiento de carcasa, soporte recto BPP

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1BD3EHH1LL1SαTornillo/s
de fijación
Carga máx.
estática
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
24225-12201B 201PP 201126869,56843,822,225223,210°M82,16 9,12 €
24225-15202B 202PP 202156869,56843,822,225223,210°M82,16 8,58 €
24225-17203B 203PP 203176869,56843,822,225223,210°M82,16 8,02 €
24225-20204B 204PP 204207989,57650,525,432253,210°M82,62 7,88 €
24225-25205B 205PP 205257,510811,58656,528,63227410°M103,72 8,61 €
24225-30206B 206PP 20630811711,59566,333,33830410°M104,41 12,02 €
24225-35207B 207PP 207358,512911,51067839,742324,610°M104,9 16,13 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40