Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de carcasa, soporte recto MUCP Acero inoxidable
  • Rodamiento de carcasa, soporte recto MUCP Acero inoxidable
  • Rodamiento de carcasa, soporte recto MUCP Acero inoxidable
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.
Versión:Acabado natural.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas

Planos

Rodamiento de carcasa, soporte recto MUCP Acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1BD3EE1HH1H2LL1αTornillo/s
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
24240-20204MUC 204P 2042012,71271395196433,315383110°M10 48,30 €
24240-25205MUC 205P 2052514,314013105197036,516,5383410°M10 51,00 €
24240-30206MUC 206P 2063015,916517121218242,9184838,110°M12 70,41 €
24240-35207MUC 207P 2073517,516717127219247,6195342,910°M12 93,98 €
24240-40208MUC 208P 208401918417137229949,2195349,210°M12 111,57 €
24240-45209MUC 209P 2094519190171462210854205349,210°M12 137,32 €
24240-50210MUC 210P 2105019206201592511257,2226051,610°M16 174,56 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40