Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCF Acero inoxidable
  • Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCF Acero inoxidable
  • Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCF Acero inoxidable
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.
Versión:Acabado natural.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas

Planos

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCF Acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1A2BD3ELL1L2L3Tornillo/s
de fijación
CADAccesoriosPrecioPedir
24242-20204MUC 204F 2042012,71586126433,33125,512M10 38,65 €
24242-25205MUC 205F 2052514,31695127035,8342714,3M10 45,97 €
24242-30206MUC 206F 2063015,918108128340,238,13114M10 63,43 €
24242-35207MUC 207F 2073517,519117149244,442,93415,9M14 83,54 €
24242-40208MUC 208F 2084019211301610251,249,23615,9M14 101,43 €
24242-45209MUC 209F 2094519221371610552,249,23816,7M14 124,84 €
24242-50210MUC 210F 2105019221431611154,651,64015,9M16 138,83 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40