Descripción del artículo/Imágenes del producto

Amortiguador industrial ajustable
  • Amortiguador industrial ajustable
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Carcasa M8x0,75 de acero inoxidable.
Vástago de pistón de acero.
Tuerca de acero.
Cabezal de impacto de acero, plástico.
Versión:Carcasa niquelada.
Carcasa M8x0,75 con acabado natural.
Carcasa M8x1 bruñida.
Vástago de pistón, cromado duro.
Tuerca niquelada.
Indicación:Amortiguadores industriales sin mantenimiento, elementos hidráulicos listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Rango de temperatura:De -5 °C a +70 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26300 Amortiguador industrial ajustable 223 kB

Planos

Amortiguador industrial ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDD1

D2C
(carrera)
LL1L2L3SWCADAccesoriosPrecioPedir
26300-0807506M8x0,7562,5658541211 92,02 €
26300-0810008M8x16,42,5861,15,143,9310 92,02 €
26300-1010008M10x162,4865641313 96,00 €
26300-1210010M12x183,51084861414 82,80 €
26300-1415010M14x1,5103,51088859617 85,53 €
26300-2015016M20x1,5186161271776824 96,40 €
26300-2515030M25x1,522830173181111032 164,70 €
ReferenciaConsumo máx. de energía
por carrera
Nm
Consumo máx. de energía
por hora
Nm
Masa efectiva
máx. kg
Rango de velocidad
m/s
Fuerza de retorno
N
Divergencia máx. de la
distancia entre ejes (°)
CADAccesoriosPrecioPedir
26300-08075061,42202150,3 - 292,5 92,02 €
26300-08100083,55650150,3 - 25,32 92,02 €
26300-10100081,763528100,3 - 25,882,5 96,00 €
26300-12100104,95880300,3 - 29,82,5 82,80 €
26300-14150105,888820350,3 - 29,82,5 85,53 €
26300-201501629,4205802000,3 - 218,12,5 96,40 €
26300-251503049294003000,3 - 233,22,5 164,70 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Amortiguador
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Brida de montaje y amortiguador industrial regulable o para módulos neumáticos lineales
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40