Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo B
  • Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo B
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma y metal son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26102 Topes de goma y metal acero o acero inoxidable, tipo B 271 kB

Planos

Topes de goma y metal acero o acero inoxidable, tipo B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
DHGLTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26102-00800855Acero88M3633517 1,24 €
26102-01001055Acero1010M41047575 1,24 €
26102-01001555Acero1015M41045060 1,38 €
26102-01500855Acero1510M4104130130 1,35 €
26102-01501555Acero1515M4104100120 1,38 €
26102-02001555Acero2015M6186325390 1,45 €
26102-02002055Acero2020M6186130260 1,45 €
26102-02002555Acero2025M618695210 1,68 €
26102-02501555Acero2515M6186333399 1,69 €
26102-02502055Acero2520M6186195410 1,81 €
26102-02502555Acero2525M6186117257 1,81 €
26102-02503055Acero2530M6186100300 1,98 €
26102-03001555Acero3015M8238590708 2,02 €
26102-03002055Acero3020M8238280560 2,16 €
26102-03002555Acero3025M8238180396 2,14 €
26102-03003055Acero3030M8238168504 2,36 €
26102-03004055Acero3040M823888308 2,42 €
26102-04002055Acero4020M8238700840 2,98 €
26102-04003055Acero4030M8238273820 2,97 €
26102-04004055Acero4040M8238189660 3,50 €
26102-05002055Acero5020M10281014712500 3,82 €
26102-05002555Acero5025M1028106301386 3,85 €
26102-05003055Acero5030M1028105451635 3,85 €
26102-05004055Acero5040M1028103101116 3,86 €
26102-05005055Acero5050M102810180900 4,39 €
26102-06004055Acero6040M1028105001750 5,73 €
26102-07004555Acero7045M1028106002400 7,37 €
26102-07502555Acero7525M12371224403660 6,16 €
26102-07504055Acero7540M1237127002450 7,54 €
26102-07505055Acero7550M1237125202600 8,43 €
26102-07505555Acero7555M1237123962178 8,88 €
26102-008008551Acero inoxidable88M3833517 2,13 €
26102-010010551Acero inoxidable1010M41247575 2,13 €
26102-015010551Acero inoxidable1510M4124-- 2,20 €
26102-020020551Acero inoxidable2020M6186130260 2,91 €
26102-025020551Acero inoxidable2520M6186195410 2,69 €
26102-030020551Acero inoxidable3020M8238280560 3,05 €
26102-040020551Acero inoxidable4020M8238700840 5,11 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40