Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal tipo E
  • Tope de goma y metal tipo E
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma y metal son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26103 Topes de goma y metal tipo E 264 kB

Planos

Topes de goma y metal tipo E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

HGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26103-0080085588M338844 0,98 €
26103-015012551512M44165182 1,01 €
26103-015015551515M44100130 1,01 €
26103-015020551520M4475113 1,14 €
26103-020015552015M66145246 1,21 €
26103-020020552020M6694216 1,28 €
26103-020025552025M6665169 1,35 €
26103-025015552515M66270540 1,31 €
26103-025025552525M66105315 1,35 €
26103-025030552530M6685281 1,45 €
26103-025040552540M6675300 1,64 €
26103-030015553015M88545491 1,50 €
26103-030025553025M88160416 1,58 €
26103-030030553030M88125425 1,61 €
26103-030040553040M8885315 1,98 €
26103-040020554020M88550660 2,52 €
26103-040025554025M885001000 2,62 €
26103-040030554030M88300870 2,69 €
26103-040040554040M882601040 2,81 €
26103-050020555020M1010860860 2,66 €
26103-050025555025M10107001400 2,69 €
26103-050030555030M10104501575 2,81 €
26103-050040555040M10103501400 3,09 €
26103-050050555050M1010170850 3,53 €
26103-060030556030M10107001400 5,07 €
26103-060040556040M10104001600 5,32 €
26103-060050556050M10102401200 5,58 €
26103-070042557042M10105202600 6,27 €
26103-070045557045M10106803060 6,38 €
26103-075025557525M121212111816 6,16 €
26103-075030557530M121210902289 6,57 €
26103-075040557540M12125002000 7,19 €
26103-075050557550M12125502750 7,36 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40