Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo D
  • Tope de goma y metal de acero o acero inoxidable, tipo D
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma y metal se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas animadas. También se pueden utilizar en máquinas que no se anclen fijamente a los cimientos y que se sitúen sobre suelos delicados, p. ej. máquinas de oficina. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.

Planos

Topes de goma y metal acero o acero inoxidable, tipo D

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo de base
DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26106-00800855Acero88M364040 0,94 €
26106-01001055Acero1010M4103535 0,94 €
26106-01001555Acero1015M4102640 0,98 €
26106-01500655Acero156M41017588 0,94 €
26106-01500855Acero158M410187187 0,98 €
26106-01501055Acero1510M410100100 1,05 €
26106-01501555Acero1515M41050100 1,10 €
26106-02000555Acero205M61813595 1,10 €
26106-02000855Acero208M618250250 1,17 €
26106-02001055Acero2010M618240240 1,24 €
26106-02001555Acero2015M618110220 1,35 €
26106-02002055Acero2020M61875225 1,38 €
26106-02002555Acero2025M61865227,5 1,43 €
26106-02500855Acero258M618850850 1,24 €
26106-02501055Acero2510M618400400 1,24 €
26106-02501555Acero2515M618210420 1,35 €
26106-02502055Acero2520M618140420 1,45 €
26106-02502555Acero2525M618100350 1,58 €
26106-02503055Acero2530M61879316 1,68 €
26106-03001555Acero3015M823270540 1,85 €
26106-03002055Acero3020M823238714 1,77 €
26106-03002555Acero3025M823153535,5 1,81 €
26106-03003055Acero3030M823127508 2,35 €
26106-03004055Acero3040M82388528 2,33 €
26106-04001555Acero4015M8237101420 2,55 €
26106-04002055Acero4020M8233651095 2,28 €
26106-04003055Acero4030M823205820 2,90 €
26106-04004055Acero4040M823143858 3,09 €
26106-05002055Acero5020M10286461938 2,82 €
26106-05003055Acero5030M10283541416 3,11 €
26106-05004055Acero5040M10282301380 3,24 €
26106-05005055Acero5050M10281601280 3,76 €
26106-06004055Acero6040M10283171902 5,03 €
26106-07002555Acero7025M10289803430 5,61 €
26106-07004555Acero7045M10284383066 5,84 €
26106-07502555Acero7525M123713184613 5,72 €
26106-07504055Acero7540M12376433858 6,23 €
26106-07505055Acero7550M12374723776 7,18 €
26106-07505555Acero7555M12373103100 7,65 €
26106-008008551Acero inoxidable88M384040 1,77 €
26106-010010551Acero inoxidable1010M4103535 1,84 €
26106-015015551Acero inoxidable1515M41050100 1,99 €
26106-020015551Acero inoxidable2015M618110220 2,35 €
26106-025020551Acero inoxidable2520M618140420 2,62 €
26106-030030551Acero inoxidable3030M823127508 3,12 €
26106-040030551Acero inoxidable4030M823205820 5,24 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40