Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tope de goma cónico
  • Tope de goma cónico
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Los topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o fijos, además de como topes en general. Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26112 Tope de goma cónico 268 kB

Planos

Tope de goma cónico

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAccesoriosPrecioPedir
26112-025017552517M6183,7678 1,64 €
26112-050018555018M102843600 3,75 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40