Descripción del artículo/Imágenes del producto

Carriles guía de goma y metal
  • Carriles guía de goma y metal
DescripciónMaterial:Acero.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero lacado en negro.Indicación:Para absorber grandes fuerzas de penetración y alojar grandes masas.

Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con dureza de 57° Shore A.

* Pieza metálica de 30 mm de anchura.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26120 Carriles guía de goma y metal 172 kB

Planos

Carriles guía de goma y metal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BDHLL1SF1
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
26120-0250190455768,6-25*6,51984453500 4,35 €
26120-05003507057100-508,5351307053100 18,20 €
26120-05007007057100-508,5701307052500 28,38 €
26120-100045120571605010013452001201014000 49,78 €
26120-10008012057160501001380200120108500 71,17 €
26120-120045150572006012015452501501018000 55,22 €
26120-150050200572508015017503002001534000 109,93 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40