Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento en forma O
  • Rodamiento en forma O
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los rodamientos con forma O disponen de una elasticidad muy débil, por lo que también se denominan rodamientos de baja frecuencia. Sirven para almacenar instrumentos y componentes eléctricos sin vibraciones, así como para fijar grupos ligeros y aparatos mecánicos de precisión.

La elasticidad de los rodamientos con forma O aumenta en el orden X, Y y Z. La dirección de carga principal es el eje longitudinal de los pernos roscados (dirección Z).
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 26130 Rodamiento en forma O 230 kB

Planos

Rodamiento en forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1

GHLF1
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
26130-012012579,59,5106M412,5108 1,89 €
26130-01401757136146M4171018 2,07 €
26130-0250305720122512M5301055 3,13 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40