norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27650_C Articulaciones angulares DIN 71802, forma C 210 kB

Planos

Articulaciones angulares DIN 71802, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

Material
del cuerpo
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAcc.PrecioPedir
27650-0805Crosca cuadradaacero8M58M52210,2910,27 1.56 €
27650-1006Crosca cuadradaacero10M610M62512,51111,58 1.84 €
27650-1308Crosca cuadradaacero13M813M83016,5131411 2.50 €
27650-1610Crosca cuadradaacero16M1016M1035201615,513 3.73 €
27650-1612Crosca cuadradaacero16M1216M1235201615,513 4.28 €
27650-1914Crosca cuadradaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 8.31 €
27650-1916Crosca cuadradaacero19M1622M1645282021,516 10.95 €
27650-080501Crosca a la izquierdaacero8M58M52210,2910,27 1.96 €
27650-100601Crosca a la izquierdaacero10M610M62512,51111,58 2.13 €
27650-130801Crosca a la izquierdaacero13M813M83016,5131411 2.86 €
27650-161001Crosca a la izquierdaacero16M1016M1035201615,513 4.62 €
27650-161201Crosca a la izquierdaacero16M1216M1235201615,513 5.19 €
27650-191401Crosca a la izquierdaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 10.07 €
27650-191601Crosca a la izquierdaacero19M1622M1645282021,516 12.10 €