|
|
27650_CSArticulaciones angulares DIN 71802, forma CS |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27650-080351 | CS | rosca cuadrada | acero | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 2.99 € | | 27650-08051 | CS | rosca cuadrada | acero | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1.79 € | | 27650-10061 | CS | rosca cuadrada | acero | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.01 € | | 27650-13081 | CS | rosca cuadrada | acero | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2.66 € | | 27650-16101 | CS | rosca cuadrada | acero | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 3.90 € | | 27650-16121 | CS | rosca cuadrada | acero | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.51 € | | 27650-19141 | CS | rosca cuadrada | acero | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 8.66 € | | 27650-19161 | CS | rosca cuadrada | acero | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 11.42 € | | 27650-080511 | CS | rosca a la izquierda | acero | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.09 € | | 27650-100611 | CS | rosca a la izquierda | acero | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.35 € | | 27650-130811 | CS | rosca a la izquierda | acero | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.06 € | | 27650-161011 | CS | rosca a la izquierda | acero | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.90 € | | 27650-161211 | CS | rosca a la izquierda | acero | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.30 € | | 27650-191411 | CS | rosca a la izquierda | acero | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.49 € | | 27650-191611 | CS | rosca a la izquierda | acero | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 12.51 € | | 27650-08052 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 12.55 € | | 27650-10062 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 14.06 € | | 27650-13082 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 14.87 € | | 27650-16102 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 26.66 € | | 27650-16122 | CS | rosca cuadrada | acero inoxidable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 28.27 € | | 27650-080521 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 12.93 € | | 27650-100621 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 14.77 € | | 27650-130821 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 15.63 € | | 27650-161021 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 27.99 € | | 27650-161221 | CS | rosca a la izquierda | acero inoxidable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 29.68 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|