norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802 (27650).A petición:Rodamientos esféricos de acero inoxidable.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27655_A Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma A 113 kB

Planos

Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3AECADAcc.PrecioPedir
27655-0805A8M582210,2 0.71 €
27655-1006A10M6102511,5 0.79 €
27655-1308A13M8133014 1.25 €
27655-1610A16M10163515,5 1.96 €
27655-1612A16M12163515,5 2.21 €
27655-1914A19M14x1,5224521,5 4.72 €
27655-1916A19M16224521,5 6.21 €