|
|
27665Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En versión de acero inoxidable, junta de neopreno.Versión:Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Versión de acero inoxidable: Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC. A petición:Juntas articuladas axiales con elevadas fuerzas de extracción y rosca a la izquierda. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | A | LA | L3 | E | Fuerza de extracción F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27665-08 | acero | 8 | M5 | 22 | 19,2 | 9 | 10,2 | 30 | | | 5.45 € | | 27665-10 | acero | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 11,5 | 40 | | | 5.61 € | | 27665-13 | acero | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 14 | 60 | | | 8.40 € | | 27665-16 | acero | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 15,5 | 80 | | | 10.70 € | | 27665-19 | acero | 19 | M14x1,5 | 45 | 48 | 20 | 21,5 | 100 | | | 15.05 € | | 27665-108 | acero inoxidable | 8 | M5 | 22 | 19,2 | 9 | 10,2 | 30 | | | 17.64 € | | 27665-110 | acero inoxidable | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 11,5 | 40 | | | 18.25 € | | 27665-113 | acero inoxidable | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 14 | 60 | | | 25.16 € | | 27665-116 | acero inoxidable | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 15,5 | 80 | | | 34.72 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|