norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En versión de acero inoxidable, junta de neopreno.

Versión:Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Versión de acero inoxidable:
Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC.
A petición:Juntas articuladas axiales con elevadas fuerzas de extracción y rosca a la izquierda.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27665 Juntas articuladas axialessimilares a DIN 71802 129 kB

Planos

Juntas articuladas axialessimilares a DIN 71802

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1D2ALAL3EFuerza de
extracción F
N
CADAcc.PrecioPedir
27665-08acero8M52219,2910,230 5.45 €
27665-10acero10M62523,51111,540 5.61 €
27665-13acero13M83029,5131460 8.40 €
27665-16acero16M1035361615,580 10.70 €
27665-19acero19M14x1,545482021,5100 15.05 €
27665-108acero inoxidable8M52219,2910,230 17.64 €
27665-110acero inoxidable10M62523,51111,540 18.25 €
27665-113acero inoxidable13M83029,5131460 25.16 €
27665-116acero inoxidable16M1035361615,580 34.72 €