Descripción del artículo/Imágenes del producto

Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
  • Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
  • Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
  • Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Las piezas ahorquilladas se han diseñado como accesorios para vástagos articulados. La medida de apertura C de la horquilla se ha elegido de modo que las piezas se puedan conectar con los vástagos articulados.

Adecuado para vástagos articulados 27629 y 27630.

Planos

Articulaciones de horquilla para vástagos articulados de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
estático
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27615-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 17,99 €
27615-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 17,57 €
27615-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 19,00 €
27615-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 20,36 €
27615-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 24,50 €
27615-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 43,38 €
27615-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 78,79 €