Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
  • Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte fácil,
lado elástico de acero para muelles.
Versión:Cincado y cromado.

Planos

Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACADAccesoriosPrecioPedir
27620-03508Rosca cuadrada484M3,582116615108 2,67 €
27620-0510Rosca cuadrada5105M5926207,5191210 1,66 €
27620-0612Rosca cuadrada6126M61031249231412 1,91 €
27620-0816Rosca cuadrada8168M814423212311916 2,33 €
27620-0832Rosca cuadrada8328M814584812471916 2,68 €
27620-1020Rosca cuadrada102010M1018524015392320 2,97 €
27620-10120Rosca cuadrada102010M10x1,2518524015392320 3,27 €
27620-1040Rosca cuadrada104010M1018726015592320 3,37 €
27620-10140Rosca cuadrada104010M10x1,2518726015592320 3,71 €
27620-1224Rosca cuadrada122412M1220624818472824 4,22 €
27620-12124Rosca cuadrada122412M12x1,2520624818472824 4,62 €
27620-1248Rosca cuadrada124812M1220867218692824 4,92 €
27620-12148Rosca cuadrada124812M12x1,2520867218692824 5,42 €
27620-1428Rosca cuadrada142814M1424725622,5523127 5,73 €
27620-1632Rosca cuadrada163216M1626836424623632 8,34 €
27620-16132Rosca cuadrada163216M16x1,526836424623632 9,21 €
27620-05101Rosca a la izquierda5105M5926207,5191210 2,00 €
27620-06121Rosca a la izquierda6126M61031249231412 2,08 €
27620-08161Rosca a la izquierda8168M814423212311916 2,36 €
27620-08321Rosca a la izquierda8328M814584812471916 2,73 €
27620-10201Rosca a la izquierda102010M1018524015392320 3,12 €
27620-10401Rosca a la izquierda104010M1018726015592320 3,60 €
27620-12241Rosca a la izquierda122412M1220624818472824 4,42 €
27620-16321Rosca a la izquierda163216M1626836424623632 8,44 €