Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagrasde plástico con función de sujeción
  • Bisagrasde plástico con función de sujeción
  • Bisagrasde plástico con función de sujeción
DescripciónMaterial:Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra negra. Eje cincado. Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.A petición:Bisagras con salientes guía (ranura 6, 8 y 10) para perfiles de aluminio.
Combinación de distintas aletas de bisagra.

Planos

Bisagrasde plástico con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2A3A4F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27853-251515151526260,50,38 7,94 €
27853-30181817,517,529,529,50,70,4 7,99 €
27853-352020202036360,70,4 8,08 €
27853-40232322,522,538,538,50,750,45 8,20 €
27853-452525252543,543,50,750,45 8,35 €
27853-50282827,527,548,548,50,80,425 8,65 €
27853-60333332,532,557,557,50,850,175 8,92 €