norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.
Indicación:Bisagra con perforación de fijación para tornillo avellanado DIN 7991/UNI 5933

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27855 Bisagras de plástico con perforación de fijación 166 kB

Planos

Bisagras de plástico con perforación de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27855-004161010321010161632204,53771440490 3.44 €
27855-006241515481515242448306,551010,519601470 5.20 €
27855-006322020642020323264406,55121329901520 7.81 €
27855-0084832329631,531,5484896608,58161643001810 13.29 €
27855-0104832329631,531,54848966010,58161643001810 13.93 €