|
|
27858Bisagras de plástico con fricción ajustable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Bisagra y cubiertas de termoplástico PA reforzado con fibra de vidrio. Partes de acero inoxidable.Versión:Bisagra y cubiertas negras. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Las bisagras de fricción permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado. La resistencia friccional se puede ajustar progresivamente mediante un tornillo de ajuste de 0-5 Nm. Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | Salientes guía para ranura | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27858-56181800 | 54 | 17,75 | 17,75 | 27 | 27 | 56 | - | - | - | | | 13.40 € | | 27858-56181806 | 54 | 17,75 | 17,75 | 27 | 27 | 56 | 6 | - | - | | | 13.40 € | | 27858-56181808 | 54 | 17,75 | 17,75 | 27 | 27 | 56 | 8 | - | - | | | 13.40 € | | 27858-56232300 | 73,5 | 22,75 | 22,75 | 36,75 | 36,75 | 56 | - | - | - | | | 14.67 € | | 27858-56232308 | 73,5 | 22,75 | 22,75 | 36,75 | 36,75 | 56 | 8 | - | - | | | 14.67 € | | 27858-56232310 | 73,5 | 22,75 | 22,75 | 36,75 | 36,75 | 56 | 10 | - | - | | | 14.67 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|