Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
  • Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
  • Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
DescripciónMaterial:Bisagra de fundición inyectada de cinc. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje cincado.
Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.
Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.
Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

A1A2Salientes guía
para ranura
F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27868-4023230022,522,5-1,50,65 16,74 €
27868-4023230822,522,581,50,65 16,74 €
27868-4023231022,522,5101,50,65 16,74 €
27868-4023250022,525-1,50,65 16,74 €
27868-4023250822,52581,50,65 16,74 €
27868-4023251022,525101,50,65 16,74 €
27868-452525002525-1,50,65 16,74 €
27868-45252508252581,50,65 16,74 €
27868-452525102525101,50,65 16,74 €