|
|
27872Bisagras de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición inyectada de aluminio. Eje de acero inoxidable.Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo plateado. Eje con acabado natural.Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio, no se pueden colgar.La bisagra puede estar equipada con tapa de plástico sobre pivote portador.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste. A petición:Bisagras para salientes guía (ranuras 5, 6, 8, 10, 12 y 14) para perfiles de aluminio. Combinación de aletas de distintas longitudes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27872-251515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | - | - | | | 15.03 € | | 27872-301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | - | - | | | 15.25 € | | 27872-352020 | 72 | 20 | 20 | 36 | 36 | 48 | - | - | | | 15.47 € | | 27872-402323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | - | - | | | 15.69 € | | 27872-452525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | - | - | | | 15.93 € | | 27872-502828 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | - | - | | | 16.15 € | | 27872-603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | - | - | | | 16.39 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|