Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de hojalata, acero o acero inoxidable
  • Bisagras de hojalata, acero o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagra en versión enrollada.
Los pasadores están remachados.
Agujeros de tornillo avellanados.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27877 Bisagras de hojalata, acero o acero inoxidable 200 kB

Planos

Bisagras de hojalata, acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Versión

A1A2A3A4A5A6B1B2B3D

SCADAccesoriosPrecioPedir
27877-04201212Acero18,58,5--40-4025-41 1,78 €
27877-04301515Acero2151588-606022,5-4,51,5 2,88 €
27877-104201212Acero inoxidable18,58,5--40-4025-41 3,12 €
27877-104251414Acero inoxidable2111188-50501874,51,25 3,97 €
27877-104301515Acero inoxidable2151588-606022,5-4,51,5 4,29 €
27877-105401515Acero inoxidable235,335,31212-808030105,21,5 6,31 €