Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con casquillo
  • Bisagras de plástico con casquillo
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Casquillo de latón.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27880 Bisagras de plástico con casquillo 140 kB

Planos

Bisagras de plástico con casquillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HTF1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
27880-05241515151524244830M551010,5720001370 5,20 €
27880-06241515151524244830M651010,5720001370 6,52 €
27880-06322020202032326440M651213941001800 9,06 €
27880-08322020202032326440M851213941001800 9,06 €
27880-0848323231,531,547,547,59560M8818191324502650 16,18 €
27880-1048323231,531,547,547,59560M10818191324502650 16,18 €