Descripción del artículo/Imágenes del producto

Bisagras de plástico con tornillo de fijación
  • Bisagras de plástico con tornillo de fijación
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27882 Bisagras de plástico con tornillo de fijación 228 kB

Planos

Bisagras de plástico con tornillo de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HLF1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
27882-05241515151524244830M551010,51517801370 6,10 €
27882-06241515151524244830M651010,51517801370 6,10 €
27882-06322020202032326440M6512132041201760 7,97 €
27882-08322020202032326440M8512132041201760 7,97 €
27882-0848323231,531,547,547,59560M8818192049001275 13,52 €
27882-1048323231,531,547,547,59560M10818192049001275 13,52 €