norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras angulares con tuercas de fijación y pieza central alargada para puertas interiores.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°.
El envío se realiza sin montar. Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27891 Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga 214 kB

Planos

Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrecioPedir
27891-0630028acero4530104028M6 11.67 €
27891-0829035acero5029145135M8 17.04 €
27891-10630028acero inoxidable4530104028M6 24.10 €
27891-10829035acero inoxidable5029145135M8 38.19 €
27891-20630028acero inoxidable A44530104028M6 100.87 €
27891-20829035acero inoxidable A45029145135M8 104.51 €