norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Cincado, cromado con un brillo intenso o con recubrimiento de polvo negro.Indicación:Bisagras angulares para puertas montadas en superficie. Colocación universal a la derecha y a la izquierda.
Ángulo de apertura 180°. Las bisagras se envían montadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27892 Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga 129 kB

Planos

Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga

Selección/filtro de artículos

Referencia

Superficie
cuerpo
de base
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADAcc.PrecioPedir
27892-00630061cincado511236856110,265,29,7231284 10.19 €
27892-10630061cromado con un brillo intenso511236856110,265,29,7231284 16.01 €
27892-20630061recubierto en polvo511236856110,265,29,7231284 17.96 €