Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de altura ajustable
  • Tornillos de altura ajustable
  • Tornillos de altura ajustable
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 15 mm a 40 mm. Otros tamaños bajo pedido.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27700 Tornillos de altura ajustable 211 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27700-01504Acero para temple y revenido4,5M4M15x125284354240 28,54 €
27700-01505Acero para temple y revenido5,5M5M15x125284354240 28,54 €
27700-01506Acero para temple y revenido6,6M6M15x125284354240 28,54 €
27700-02006Acero para temple y revenido6,6M6M20x132355564265 31,29 €
27700-02008Acero para temple y revenido9M8M20x132355564265 31,29 €
27700-02010Acero para temple y revenido11M10M20x132355564265 31,29 €
27700-02510Acero para temple y revenido11M10M30x1,5454267752120 33,09 €
27700-02512Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454267752120 33,09 €
27700-02516Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454267752120 33,09 €
27700-03216Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5585486962,5210 39,42 €
27700-03220Acero para temple y revenido22M20M40x1,5585486962,5210 39,42 €
27700-03224Acero para temple y revenido26M24M40x1,5585486962,5210 39,42 €
27700-04020Acero para temple y revenido22M20M50x1,570661061162,5330 78,43 €
27700-04024Acero para temple y revenido26M24M50x1,570661061162,5330 75,39 €
27700-04030Acero para temple y revenido33M30M50x1,570661061162,5330 75,39 €
27700-015041Acero inoxidable4,5M4M15x125284354227,1 45,75 €
27700-015051Acero inoxidable5,5M5M15x125284354227,1 45,75 €
27700-015061Acero inoxidable6,6M6M15x125284354227,1 45,75 €
27700-020061Acero inoxidable6,6M6M20x132355564243,4 53,34 €
27700-020081Acero inoxidable9M8M20x132355564243,4 53,34 €
27700-020101Acero inoxidable11M10M20x132355564243,4 53,34 €
27700-025101Acero inoxidable11M10M30x1,545426775284 62,31 €
27700-025121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545426775284 62,31 €
27700-025161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545426775284 62,31 €
27700-032161Acero inoxidable17,5M16M40x1,5585486962,5148 79,67 €
27700-032201Acero inoxidable22M20M40x1,5585486962,5148 79,67 €
27700-032241Acero inoxidable26M24M40x1,5585486962,5148 79,67 €
27700-040201Acero inoxidable22M20M50x1,570661061162,5225 140,58 €
27700-040241Acero inoxidable26M24M50x1,570661061162,5225 140,58 €
27700-040301Acero inoxidable33M30M50x1,570661061162,5225 140,58 €