norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27701 Tornillos de altura ajustable con contratuerca 187 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
27701-01004acero para temple y revenido4,5M4M15x125334310424036 45.61 €
27701-01005acero para temple y revenido5,5M5M15x125334310424033,4 42.87 €
27701-01006acero para temple y revenido6,6M6M15x125334310424030,7 42.87 €
27701-01406acero para temple y revenido6,6M6M20x132415514426555,7 46.55 €
27701-01408acero para temple y revenido9M8M20x132415514426548 46.55 €
27701-01410acero para temple y revenido11M10M20x132415514426537,9 46.55 €
27701-01810acero para temple y revenido11M10M30x1,5454967185212092,9 50.26 €
27701-01812acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454967185212080,4 50.26 €
27701-01816acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454967185212045,5 50.26 €
27701-02316acero para temple y revenido17,5M16M40x1,55863862362,5210136 59.23 €
27701-02320acero para temple y revenido22M20M40x1,55863862362,521090 61.59 €
27701-02324acero para temple y revenido26M24M40x1,55863862362,521037 61.59 €
27701-02920acero para temple y revenido22M20M50x1,570771062962,5330210 119.26 €
27701-02924acero para temple y revenido26M24M50x1,570771062962,5330157 119.26 €
27701-02930acero para temple y revenido33M30M50x1,570771062962,533053 114.70 €
27701-010041acero inoxidable4,5M4M15x1253343104227,124,14 67.30 €
27701-010051acero inoxidable5,5M5M15x1253343104227,122,24 67.30 €
27701-010061acero inoxidable6,6M6M15x1253343104227,120,26 67.30 €
27701-014061acero inoxidable6,6M6M20x1324155144243,436,56 77.94 €
27701-014081acero inoxidable9M8M20x1324155144243,430,86 77.94 €
27701-014101acero inoxidable11M10M20x1324155144243,423,41 77.94 €
27701-018101acero inoxidable11M10M30x1,545496718528464,01 91.44 €
27701-018121acero inoxidable13,5M12M30x1,545496718528454,82 91.44 €
27701-018161acero inoxidable17,5M16M30x1,545496718528428,9 91.44 €
27701-023161acero inoxidable17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 114.70 €
27701-023201acero inoxidable22M20M40x1,55863862362,514859,08 114.70 €
27701-023241acero inoxidable26M24M40x1,55863862362,514820,3 114.70 €
27701-029201acero inoxidable22M20M50x1,570771062962,5225136,08 209.17 €
27701-029241acero inoxidable26M24M50x1,570771062962,522597,3 209.17 €
27701-029301acero inoxidable33M30M50x1,570771062962,522520,6 209.17 €