Descripción del artículo/Imágenes del producto

Elemento de compensación de nivel
  • Elemento de compensación de nivel
  • Elemento de compensación de nivel
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los elementos de compensación de nivel de versión reducida se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La ventaja es su escasa altura de construcción que permite realizar una alineación con facilidad y precisión incluso en caso de varios puntos de apoyo. De este modo, se garantiza un montaje sin deformaciones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27702 Elemento de compensación de nivel 219 kB

Planos

Elemento de compensación de nivel

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27702-0404Acero para temple y revenido4,5M4M15x125151954240 27,57 €
27702-0405Acero para temple y revenido5,5M5M15x125151954240 27,57 €
27702-0406Acero para temple y revenido6,6M6M15x125151954240 27,57 €
27702-0506Acero para temple y revenido6,6M6M20x132182364265 29,21 €
27702-0508Acero para temple y revenido9M8M20x132182364265 29,21 €
27702-0510Acero para temple y revenido11M10M20x132182364265 29,21 €
27702-0710Acero para temple y revenido11M10M30x1,5452229752120 29,91 €
27702-0712Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5452229752120 29,91 €
27702-0716Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5452229752120 29,91 €
27702-0916Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5582837962,5210 33,09 €
27702-0920Acero para temple y revenido22M20M40x1,5582837962,5210 33,09 €
27702-0924Acero para temple y revenido26M24M40x1,5582837962,5210 33,09 €
27702-1020Acero para temple y revenido22M20M50x1,57033431162,5330 52,37 €
27702-1024Acero para temple y revenido26M24M50x1,57033431162,5330 52,37 €
27702-1030Acero para temple y revenido33M30M50x1,57033431162,5330 52,37 €
27702-04041Acero inoxidable4,5M4M15x125151954227,1 33,09 €
27702-04051Acero inoxidable5,5M5M15x125151954227,1 33,09 €
27702-04061Acero inoxidable6,6M6M15x125151954227,1 33,09 €
27702-05061Acero inoxidable6,6M6M20x132182364243,4 37,21 €
27702-05081Acero inoxidable9M8M20x132182364243,4 37,21 €
27702-05101Acero inoxidable11M10M20x132182364243,4 37,21 €
27702-07101Acero inoxidable11M10M30x1,545222975284 46,44 €
27702-07121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545222975284 46,44 €
27702-07161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545222975284 46,44 €
27702-09161Acero inoxidable17,5M16M40x1,5582837962,5148 58,29 €
27702-09201Acero inoxidable22M20M40x1,5582837962,5148 58,29 €
27702-09241Acero inoxidable26M24M40x1,5582837962,5148 58,29 €
27702-10201Acero inoxidable22M20M50x1,57033431162,5225 83,11 €
27702-10241Acero inoxidable26M24M50x1,57033431162,5225 83,11 €
27702-10301Acero inoxidable33M30M50x1,57033431162,5225 83,11 €