|
|
27703Elementos de compensación de nivel con contratuerca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225.
Versión de acero inoxidable 1.4305.Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los elementos de compensación de nivel con contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La ventaja es su escasa altura de construcción. Esto permite realizar una alineación con facilidad y precisión incluso en caso de varios puntos de apoyo. De este modo, se garantiza un montaje sin deformaciones. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | Para tornillo | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27703-0404 | acero para temple y revenido | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 45.00 € | | 27703-0405 | acero para temple y revenido | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 45.00 € | | 27703-0406 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 45.00 € | | 27703-0506 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 49.16 € | | 27703-0508 | acero para temple y revenido | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 50.59 € | | 27703-0510 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 50.59 € | | 27703-0710 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 51.95 € | | 27703-0712 | acero para temple y revenido | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 51.95 € | | 27703-0716 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 51.95 € | | 27703-0916 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 66.39 € | | 27703-0920 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 66.39 € | | 27703-0924 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 66.39 € | | 27703-1020 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 93.16 € | | 27703-1024 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 93.16 € | | 27703-1030 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 93.16 € | | 27703-04041 | acero inoxidable | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 62.11 € | | 27703-04051 | acero inoxidable | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 62.11 € | | 27703-04061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 62.11 € | | 27703-05061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 69.08 € | | 27703-05081 | acero inoxidable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 69.08 € | | 27703-05101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 69.08 € | | 27703-07101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 74.43 € | | 27703-07121 | acero inoxidable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 74.43 € | | 27703-07161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 74.43 € | | 27703-09161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 101.21 € | | 27703-09201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 101.21 € | | 27703-09241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 101.21 € | | 27703-10201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 144.31 € | | 27703-10241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 144.31 € | | 27703-10301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 144.31 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|