Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°.Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas 07460

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27705-0406Acero para temple y revenido6,6M6M15x125222654240  38,47 €
27705-0506Acero para temple y revenido6,6M6M20x132263164265  40,80 €
27705-0508Acero para temple y revenido9M8M20x132263164265  40,80 €
27705-0510Acero para temple y revenido11M10M20x132263164265  40,80 €
27705-0710Acero para temple y revenido11M10M30x1,5453441752120  43,84 €
27705-0712Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5453441752120  43,84 €
27705-0716Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5453441752120  43,84 €
27705-0916Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5584453962,5210  58,29 €
27705-0920Acero para temple y revenido22M20M40x1,5584453962,5210  58,29 €
27705-0924Acero para temple y revenido26M24M40x1,5584453962,5210  58,29 €
27705-1020Acero para temple y revenido22M20M50x1,57050601162,5330  89,73 €
27705-1024Acero para temple y revenido26M24M50x1,57050601162,5330  89,73 €
27705-1030Acero para temple y revenido33M30M50x1,57050601162,5330  89,73 €
27705-1224Acero para temple y revenido26M24M60x28056681173495 110,56 €
27705-1230Acero para temple y revenido33M30M60x28056681173495 110,56 €
27705-04061Acero inoxidable6,6M6M15x125222654227,1  48,93 €
27705-05061Acero inoxidable6,6M6M20x132263164243,4  54,17 €
27705-05081Acero inoxidable9M8M20x132263164243,4  54,17 €
27705-05101Acero inoxidable11M10M20x132263164243,4  54,17 €
27705-07101Acero inoxidable11M10M30x1,545344175284  67,94 €
27705-07121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545344175284  67,94 €
27705-07161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545344175284  67,94 €
27705-09161Acero inoxidable17,5M16M40x1,5584453962,5148  89,04 €
27705-09201Acero inoxidable22M20M40x1,5584453962,5148  89,04 €
27705-09241Acero inoxidable26M24M40x1,5584453962,5148  89,04 €
27705-10201Acero inoxidable22M20M50x1,57050601162,5225  131,63 €
27705-10241Acero inoxidable26M24M50x1,57050601162,5225  131,63 €
27705-10301Acero inoxidable33M30M50x1,57050601162,5225  131,63 €
27705-12241Acero inoxidable26M24M60x28056681173323 157,11 €
27705-12301Acero inoxidable33M30M60x28056681173323 157,11 €