Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
  • Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas 07460

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27706-0406Acero para temple y revenido6,6M6M15x125273154240  53,59 €
27706-0506Acero para temple y revenido6,6M6M20x132323764265  54,91 €
27706-0508Acero para temple y revenido9M8M20x132323764265  54,91 €
27706-0510Acero para temple y revenido11M10M20x132323764265  54,91 €
27706-0710Acero para temple y revenido11M10M30x1,5454148752120  58,63 €
27706-0712Acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5454148752120  58,63 €
27706-0716Acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5454148752120  58,63 €
27706-0916Acero para temple y revenido17,5M16M40x1,5585362962,5210  80,28 €
27706-0920Acero para temple y revenido22M20M40x1,5585362962,5210  80,28 €
27706-0924Acero para temple y revenido26M24M40x1,5585362962,5210  80,28 €
27706-1020Acero para temple y revenido22M20M50x1,57061711162,5330  105,65 €
27706-1024Acero para temple y revenido26M24M50x1,57061711162,5330  105,65 €
27706-1030Acero para temple y revenido33M30M50x1,57061711162,5330  105,65 €
27706-1224Acero para temple y revenido26M24M60x28067791173495 128,63 €
27706-1230Acero para temple y revenido33M30M60x28067791173495 128,63 €
27706-04061Acero inoxidable6,6M6M15x125273154227,1  73,73 €
27706-05061Acero inoxidable6,6M6M20x132323764243,4  76,35 €
27706-05081Acero inoxidable9M8M20x132323764243,4  76,35 €
27706-05101Acero inoxidable11M10M20x132323764243,4  76,35 €
27706-07101Acero inoxidable11M10M30x1,545414875284  80,72 €
27706-07121Acero inoxidable13,5M12M30x1,545414875284  80,72 €
27706-07161Acero inoxidable17,5M16M30x1,545414875284  80,72 €
27706-09161Acero inoxidable17,5M16M40x1,5585362962,5148  130,59 €
27706-09201Acero inoxidable22M20M40x1,5585362962,5148  130,59 €
27706-09241Acero inoxidable26M24M40x1,5585362962,5148  130,59 €
27706-10201Acero inoxidable22M20M50x1,57061711162,5225  194,26 €
27706-10241Acero inoxidable26M24M50x1,57061711162,5225  194,26 €
27706-10301Acero inoxidable33M30M50x1,57061711162,5225  194,26 €
27706-12241Acero inoxidable26M24M60x28067791173323 213,95 €
27706-12301Acero inoxidable33M30M60x28067791173323 213,95 €