|
|
27708Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 10 mm a 39 mm. La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F. Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas. 07460. Llave de gancho 96650 con saliente DIN 1810A ampliada. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | Para tornillo | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27708-1006 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 75.11 € | | 27708-1406 | acero para temple y revenido | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 83.21 € | | 27708-1408 | acero para temple y revenido | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 83.21 € | | 27708-1410 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 83.21 € | | 27708-1810 | acero para temple y revenido | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 93.36 € | | 27708-1812 | acero para temple y revenido | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 93.36 € | | 27708-1816 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 93.36 € | | 27708-2316 | acero para temple y revenido | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 114.85 € | | 27708-2320 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 114.85 € | | 27708-2324 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 114.85 € | | 27708-2920 | acero para temple y revenido | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 152.44 € | | 27708-2924 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 152.44 € | | 27708-2930 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 152.44 € | | 27708-3924 | acero para temple y revenido | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 208.83 € | | 27708-3930 | acero para temple y revenido | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 208.83 € | | 27708-10061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 83.55 € | | 27708-14061 | acero inoxidable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 93.98 € | | 27708-14081 | acero inoxidable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 93.98 € | | 27708-14101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 91.33 € | | 27708-18101 | acero inoxidable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 104.42 € | | 27708-18121 | acero inoxidable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 104.42 € | | 27708-18161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 104.42 € | | 27708-23161 | acero inoxidable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 137.48 € | | 27708-23201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 137.48 € | | 27708-23241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 137.48 € | | 27708-29201 | acero inoxidable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 215.45 € | | 27708-29241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 215.45 € | | 27708-29301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 215.45 € | | 27708-39241 | acero inoxidable | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 297.59 € | | 27708-39301 | acero inoxidable | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 297.59 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|