|
|
27657_BÁngulos de fijación B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4404.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Estabilidad N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27657-10410 | Acero | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 6.90 € | | 27657-10610 | Acero | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 6.90 € | | 27657-10616 | Acero | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 7.81 € | | 27657-10816 | Acero | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 7.81 € | | 27657-104101 | Acero inoxidable | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 13.65 € | | 27657-106101 | Acero inoxidable | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 13.21 € | | 27657-106161 | Acero inoxidable | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 13.21 € | | 27657-108161 | Acero inoxidable | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 13.21 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|