norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4404.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27658 Herrajes laterales 176 kB

Planos (vista completa)

Herrajes laterales

Herrajes laterales, forma A

Más información

Planos

Herrajes laterales, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

AA1A2D

D1HLL1RTEstabilidad
N
CADAcc.PrecioPedir
27658-00815AceroA18515,584,32,58351,5180 6.69 €
27658-00830AceroA5573085,3583103500 7.61 €
27658-01030AceroA55730105,3583103800 7.61 €
27658-01330AceroA55730135,359,531031200 7.61 €
27658-008151Acero inoxidableA18515,584,32,58351,5180 18.31 €
27658-008301Acero inoxidableA5573085,3583103500 18.31 €
27658-010301Acero inoxidableA55730105,3583103800 18.31 €
27658-013301Acero inoxidableA55730135,359,531031200 18.31 €

Herrajes laterales, forma B

Más información

Planos

Herrajes laterales, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Forma

AA1A2D

D1HLL1RTEstabilidad
N
CADAcc.PrecioPedir
27658-10415AceroB18515,544,32,54,5251,5180 7.13 €
27658-10615AceroB18515,564,32,56,5451,5180 7.13 €
27658-10630AceroB5573065,3574103500 8.07 €
27658-10830AceroB5573085,351151031200 8.07 €
27658-104151Acero inoxidableB18515,544,32,54,5251,5180 18.31 €
27658-106151Acero inoxidableB18515,564,32,56,5451,5180 18.23 €
27658-106301Acero inoxidableB5573065,3574103500 18.23 €
27658-108301Acero inoxidableB5573085,351151031200 18.23 €