|
|
27658Herrajes laterales |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4404. Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | A | A1 | A2 | D | D1 | H | L | L1 | R | T | Estabilidad N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27658-00815 | Acero | A | 18 | 5 | 15,5 | 8 | 4,3 | 2,5 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 180 | | | 6.69 € | | 27658-00830 | Acero | A | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 500 | | | 7.61 € | | 27658-01030 | Acero | A | 55 | 7 | 30 | 10 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 800 | | | 7.61 € | | 27658-01330 | Acero | A | 55 | 7 | 30 | 13 | 5,3 | 5 | 9,5 | 3 | 10 | 3 | 1200 | | | 7.61 € | | 27658-008151 | Acero inoxidable | A | 18 | 5 | 15,5 | 8 | 4,3 | 2,5 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 180 | | | 18.31 € | | 27658-008301 | Acero inoxidable | A | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 500 | | | 18.31 € | | 27658-010301 | Acero inoxidable | A | 55 | 7 | 30 | 10 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 800 | | | 18.31 € | | 27658-013301 | Acero inoxidable | A | 55 | 7 | 30 | 13 | 5,3 | 5 | 9,5 | 3 | 10 | 3 | 1200 | | | 18.31 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | A | A1 | A2 | D | D1 | H | L | L1 | R | T | Estabilidad N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27658-10415 | Acero | B | 18 | 5 | 15,5 | 4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 180 | | | 7.13 € | | 27658-10615 | Acero | B | 18 | 5 | 15,5 | 6 | 4,3 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 1,5 | 180 | | | 7.13 € | | 27658-10630 | Acero | B | 55 | 7 | 30 | 6 | 5,3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 500 | | | 8.07 € | | 27658-10830 | Acero | B | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1200 | | | 8.07 € | | 27658-104151 | Acero inoxidable | B | 18 | 5 | 15,5 | 4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 180 | | | 18.31 € | | 27658-106151 | Acero inoxidable | B | 18 | 5 | 15,5 | 6 | 4,3 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 1,5 | 180 | | | 18.23 € | | 27658-106301 | Acero inoxidable | B | 55 | 7 | 30 | 6 | 5,3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 500 | | | 18.23 € | | 27658-108301 | Acero inoxidable | B | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1200 | | | 18.23 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|