Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pies de máquina, forma A
  • Pies de máquina, forma A
DescripciónVersión:Acero galvanizado.Indicación:Los pies de máquina son elementos de uso universal y eficacia probada que sirven como alojamiento elástico para máquinas de todo tipo. Cuando se desea evitar grandes movimientos en horizontal, se opta con mucha frecuencia por la instalación de pies de máquina. Su rigidez horizontal resulta mayor que la rigidez vertical en todas direcciones. Si se utilizan correctamente, impiden con gran eficacia la propagación de sacudidas y ruidos.

Los pies de máquina con seguro contra rotura son ideales en situaciones de uso en las que haya que contar con fuerzas de tracción (p. ej. en construcción naval).

Los valores de carga indicados son valores orientativos para la carga estática en caso de gomas con dureza de 60° Shore A.
A petición:Pies de máquina con dureza de goma 40° o 70° Shore A.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27760_A Pies de máquina, forma A 264 kB

Planos

Pies de máquina, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Sin protección de ruptura
Referencia
Con protección de ruptura
FormaA

BDD1D2HLF1
(N)
Filtro
27760-06206027760-062160A856662M108,2301101500
27760-07806027760-078160A1107878M109301281800
27760-09206027760-092160A1109686M1210,2451403000
27760-10606027760-106160A140110106M1212,4391703600

Otros artículos de esta categoría