Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Discos para pies articulados de plástico
  • Discos para pies articulados de plástico
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27800-1030 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Indicación sobre el dibujo:
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27800 Discos para pies articulados de plástico 290 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies articulados de plástico

Discos para pies articulados de plástico, forma A

Más información

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-1030A305  1,24 €
27800-1040A409  1,43 €
27800-1045A459  1,56 €
27800-1050A509  1,66 €
27800-1060A609  1,85 €
27800-1080A809  2,07 €
27800-1100A1009  4,05 €

Discos para pies articulados de plástico, forma B

Más información

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-2030B305  2,07 €
27800-2040B409  2,47 €
27800-2045B459  2,66 €
27800-2050B509  2,85 €
27800-2060B609  3,09 €
27800-2080B809  3,93 €
27800-2100B1009  7,48 €

Discos para pies articulados de plástico, forma C

Más información

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-3080C80559  2,07 €
27800-3100C100749  4,14 €
27800-3120C120949  5,15 €

Discos para pies articulados de plástico, forma B

Más información

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
DACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-4080D80559  3,93 €
27800-4100D100749  7,85 €
27800-4120D120949  9,29 €