Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados de plástico, forma A
  • Discos para pies articulados de plástico, forma A
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27800-1030 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27800_A Discos para pies articulados de plástico, forma A 142 kB

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-1030A305  1,24 €
27800-1040A409  1,43 €
27800-1045A459  1,56 €
27800-1050A509  1,66 €
27800-1060A609  1,85 €
27800-1080A809  2,07 €
27800-1100A1009  4,05 €