norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27800_B Discos para pies articulados de plástico, forma B 177 kB
 Estructura modular de un pie articulado 188 kB

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27800-2030B3029205  2.61 €
27800-2040B4039209  3.13 €
27800-2045B4544209  3.38 €
27800-2050B5049209  3.60 €
27800-2060B6059209  3.91 €
27800-2080B8079209  4.98 €
27800-2100B10099209  9.46 €