Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados de plástico, forma C
  • Discos para pies articulados de plástico, forma C
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27800-1030 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27800_C Discos para pies articulados de plástico, forma C 352 kB

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-3080C80559  2,07 €
27800-3100C100749  4,14 €
27800-3120C120949  5,15 €