Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados de plástico, forma B
  • Discos para pies articulados de plástico, forma B
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27800-1030 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27800_D Discos para pies articulados de plástico, forma B 343 kB

Planos

Discos para pies articulados de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDACapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27800-4080D80559  3,93 €
27800-4100D100749  7,85 €
27800-4120D120949  9,29 €