Descripción del artículo/Imágenes del producto

Discos para pies articulados, forma A
  • Discos para pies articulados, forma A
DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica añadiendo la palabra "montado".
(p. ej. 27801-10301 y 27810-060151 montados.)

Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 27801_A Discos para pies articulados, forma A 158 kB

Planos

Discos para pies articulados, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
Material
del cuerpo de base
DCapacidad
de carga
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
27801-10301ACinc3020  4,60 €
27801-10401ACinc4030  5,26 €
27801-10451ACinc4530  6,20 €
27801-10501ACinc5030  6,20 €
27801-10601ACinc6030  7,30 €
27801-10801ACinc8030  9,91 €
27801-11001ACinc10035  13,46 €
27801-11201ACinc12035  14,88 €
27801-10302AAcero inoxidable3020  9,04 €
27801-10402AAcero inoxidable4030  10,03 €
27801-10452AAcero inoxidable4530  11,41 €
27801-10502AAcero inoxidable5035  13,33 €
27801-10602AAcero inoxidable6035  16,95 €
27801-10802AAcero inoxidable8035  27,16 €
27801-11002AAcero inoxidable10040  41,69 €
27801-11202AAcero inoxidable12040  54,19 €