norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27801_C Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C 118 kB
 Estructura modular de un pie articulado 188 kB

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27801-30801Ccinc80551830  15.99 €
27801-31001Ccinc100741835  20.48 €
27801-31201Ccinc120941835  22.14 €
27801-30802Cacero inoxidable80551835  37.79 €
27801-31002Cacero inoxidable100741840  56.34 €
27801-31202Cacero inoxidable120941840  72.15 €